Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀xBreite js16xk11: 80X6 mm

185820 80X6

Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀xBreite js16xk11: 80X6 mm
Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀xBreite js16xk11: 80X6 mm

Ausführung: Kreuzverzahnt mit Bohrungsbund und Keilnute. - Verwendung: Zum Schlitzfräsen oder Trennen, wenn die Seitenflächen des Werkstückes eine genaue und saubere Oberfläche erhalten sollen. - Hinweis: fz für ae = 0,1 x D. - Schneidstoff: HSS Co 5 - Norm: DIN 885 A - Fräsprofil: kreuzverzahnt - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: js16 - Innenkühlung: nein - Bohrungs-⌀ H7: 27 mm - Zähnezahl Z: 18 - Vorschub f z in Stahl < 750 N/mm 2: 0,06 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
100,000x105,000x12,000 mm
Gewicht
0,165 kg
Dicke
12,000
Länge
100,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀xBreite js16xk11: 80X6 mm
Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀xBreite js16xk11: 80X6 mm