Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16 mm

191581 16

Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16 mm
Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16 mm

Ausführung: Mehrschneidiger Fräser, für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Exzentrischer Hinterschliff. Zum Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang zur Erzeugung höchster Oberflächengüten. - Vorteil: Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen. - Schneidstoff: HSS PM - Norm: DIN 844 B - Typ: N - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: k10 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 50 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 32 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 44 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 15,5 mm - Gesamtlänge L ges: 92 mm - Schaft-⌀: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
94,000x18,000x20,000 mm
Gewicht
0,122 kg
Dicke
20,000
Länge
94,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16 mm
Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16 mm