Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 14 mm

191620 14

Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 14 mm
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 14 mm

Ausführung: Mehrschneidiger Fräser. Stirnseitig im Mittel frei. - Vorteil: Besonders für Arbeiten an tiefliegenden bzw. schwer zugänglichen Stellen oder zum Fräsen großer Absätze in einem Arbeitsgang. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Typ: N - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: k10 - Zähnezahl Z: 5 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 5 - Schneidenlänge L s: 75 mm - Gesamtlänge L ges: 125 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,021 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
127,000x22,000x22,000 mm
Gewicht
0,108 kg
Dicke
22,000
Länge
127,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 14 mm
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 14 mm