Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 10 mm

191530 10

Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 10 mm
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 10 mm

Ausführung: Mehrschneidiger Fräser. Stirnseitig im Mittel frei. Exzentrischer Hinterschliff. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: DIN 844 B - Typ: N - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: k10 - Zähnezahl Z: 5 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 5 - Schneidenlänge L s: 45 mm - Gesamtlänge L ges: 95 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,014 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
115,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,053 kg
Dicke
15,000
Länge
115,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 10 mm
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 10 mm