Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 9 mm

191320 9

Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 9 mm
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 9 mm

Ausführung: Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Exzentrischer Hinterschliff. Weiträumige, feingeschliffene Span-Nuten. Äußerst feiner Schliff der Schneiden - dadurch sehr saubere Werkstückoberflächen. Spezieller Spanwinkel für Alu. - Hinweis: Zum Fräsen von Bohrnuten. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: DIN 844 B - Typ: W - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 42 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 19 mm - Gesamtlänge L ges: 69 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend: 0,02 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
86,000x17,000x17,000 mm
Gewicht
0,039 kg
Dicke
17,000
Länge
86,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 9 mm
Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 9 mm