Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2xD, TiAlN, UNC: 3/4-10

139725 3/4-10

Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2xD, TiAlN, UNC: 3/4-10
Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2xD, TiAlN, UNC: 3/4-10

Ausführung: Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung. - Vorteil: Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang! - Verwendung: Für UNC Einheits-Grobgewinde ASME-B1.1. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 139723. - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: VHM - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja - Verwendung bei Bohrungsart: bis 2xD bei Grund- und Durchgangsloch - Senkstufenwinkel: 90 Grad - Gewindeart: UNC - Gewindeart: UNC-LH - Zähnezahl Z: 4 - Gänge pro Zoll: 10 - Bohr-⌀ d 1: 15,21 mm - Schaftlänge L s: 50 mm - Gesamtlänge L ges: 108 mm - Schaft-⌀: 20 mm - maximaler Senk-⌀ d 3: 19,3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
116,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,348 kg
Dicke
25,000
Länge
116,000
Statistische Warennummer
82074010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2xD, TiAlN, UNC: 3/4-10
Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2xD, TiAlN, UNC: 3/4-10