Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, MxSteigung: 20X1,5

139680 20X1,5

Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, MxSteigung: 20X1,5
Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, MxSteigung: 20X1,5

Ausführung: Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innen-Feingewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten). - Innere Kühlmittelzufuhr. - Gewindeart: MF - Gewindeart: MF-LH - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: VHM - Gewinde-Norm: DIN 13 - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja - Zähnezahl Z: 4 - Gewindesteigung: 1,5 mm - Bohr-⌀ d 1: 15,95 mm - maximale Einsatztiefe l 1: 41,2 mm - Schaftlänge L s: 48 mm - Gesamtlänge L ges: 90 mm - Schaft-⌀: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
105,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,2 kg
Dicke
25,000
Länge
105,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, MxSteigung: 20X1,5
Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, MxSteigung: 20X1,5