Radiusfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4 mm

194302 4

Radiusfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4 mm
Radiusfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4 mm

Ausführung: Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung. - Hinweis: Zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten oder für Ausfräsungen mit Radius-Übergang. Als Kopierfräser und für den Formenbau geeignet. fz für ap 0,05xD. - Schneidstoff: HSS PM - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 2 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zähnezahl Z: 2 - Schneidenlänge L s: 7 mm - Gesamtlänge L ges: 51 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f z für Kopierfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,012 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,012 kg
Dicke
10,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Radiusfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4 mm
Radiusfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4 mm