Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5,7 mm

202416 5,7

Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5,7 mm
Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5,7 mm

Ausführung: Zum Schruppen und Schlichten. Bis 0,7xD ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. - Vorteil: Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,03 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 13 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 25 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 5,2 mm - Gesamtlänge L ges: 62 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,025 kg
Dicke
15,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5,7 mm
Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5,7 mm