Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm

150817 6,3

Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm

Ausführung: Präzisions-Kegelsenker 60° mit Ungleichteilung. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter. - Vorteil: Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse bei optimalen Werkzeug-Standzeiten. - Verwendung: Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 60°-Senkungen. - Kegelsenkerspitzenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: HSS - Teilung der Senkerschneiden: ungleich - Norm: DIN 334 - Schaft: Drei-Spannflächenschaft mit h9 - Innenkühlung: nein - Anzahl Schneiden Z: 3 - Anzahl Schneiden Z: 3 - kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab: 1,6 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm - Schaft-⌀: 5 mm - Vorschub f in Stahl < 500 N/mm 2: 0,1 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
10,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82079091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung mit 3 Spannflächen 60°, TiAlN, Außen-⌀: 6,3 mm