Präzisions-Kegelsenker, lang 90°, TiAlN, Außen-⌀: 25 mm

150377 25

Präzisions-Kegelsenker, lang 90°, TiAlN, Außen-⌀: 25 mm
Präzisions-Kegelsenker, lang 90°, TiAlN, Außen-⌀: 25 mm

Ausführung: Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten. Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C mit langem, zylindrischem Schaft. Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. - Verwendung: Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen. - Kegelsenkerspitzenwinkel: 90 Grad - Schneidstoff: HSS - Teilung der Senkerschneiden: ungleich - Norm: Werksnorm - Schaft: Zylinderschaft mit h9 - Innenkühlung: nein - Anzahl Schneiden Z: 3 - Anzahl Schneiden Z: 3 - kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab: 3,8 mm - Gesamtlänge L ges: 118 mm - Schaft-⌀: 10 mm - für Senkschrauben DIN 7991: M12 - Vorschub f in Stahl < 500 N/mm 2: 0,25 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
119,000x28,000x20,000 mm
Gewicht
0,099 kg
Dicke
20,000
Länge
119,000
Statistische Warennummer
82079091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Kegelsenker, lang 90°, TiAlN, Außen-⌀: 25 mm
Präzisions-Kegelsenker, lang 90°, TiAlN, Außen-⌀: 25 mm