Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiN, Schneiden-⌀: 3-14 mm

118030 3-14

Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiN, Schneiden-⌀: 3-14 mm
Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiN, Schneiden-⌀: 3-14 mm

Ausführung: Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen. TiN-Beschichtung: Höhere Schnittgeschwindigkeiten und mehrfache Standzeit. Speziell für weiche, schmierende Werkstoffe. - Verwendung: Grat- und rattermarkenfreies Bohren. Stahlblech 0,1 - 2 mm, V2A 0,1 - 1 mm, NE-Metalle: 0,1 - 5mm, Kunststoffe bis 10 mm. - Schneidstoff: HSS - Norm: Werksnorm - Schaft: Drei-Spannflächenschaft - Gesamtlänge: 58 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
57,000x17,000x17,000 mm
Gewicht
0,022 kg
Dicke
17,000
Länge
57,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiN, Schneiden-⌀: 3-14 mm
Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiN, Schneiden-⌀: 3-14 mm