NC-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀: 9,5 mm

162900 9,5

NC-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀: 9,5 mm
NC-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀: 9,5 mm

Ausführung: NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale. ≤ ⌀ Gr. 1,7 mit 3 Zähnen; ≥ ⌀ Gr. 1,8 gerade Zähnezahl und ungleiche Zahnteilung. ≤ ⌀ Gr. 3,7 beidseitig mit Zentrierspitze; ≥ ⌀ Gr. 3,8 beidseitig mit Zentrierbohrungen. Reibahlen-Herstellungstoleranz nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz. - Hinweis: Reibahlen in 1/100-Abmessungen siehe Nr. 162902. Reibahlen für Durchmesser und Passung nach Angabe siehe Nr. 162951 - Schneidstoff: HSS E - Norm: Werksnorm - Innenkühlung: nein - Schaft: DIN 1835 A mit h6 - Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch - Toleranz: H7 - Anzahl Schneiden Z: 6 - Toleranz: H7 - Auskraglänge L A: 83 mm - Gesamtlänge L ges: 125 mm - Anzahl Schneiden Z: 6 - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,13 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
15,000x140,000x15,000 mm
Gewicht
0,063 kg
Dicke
15,000
Länge
15,000
Statistische Warennummer
82076030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
NC-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀: 9,5 mm
NC-Reibahle H7, unbeschichtet, Nenn-⌀: 9,5 mm