NC-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 4,64 mm

162902 4,64

NC-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 4,64 mm
NC-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 4,64 mm

Ausführung: Reibahlen wie 162900, jedoch in 1/100 Abmesssung. NC-gerechte Ausführung ähnlich DIN 212 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Für höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit. Keine Beschaffung von Sonderaufnahmen notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale. Reibahlen-Herstellungstoleranzen: ≤ ⌀ 5,50 mm: 0 / +0,004 mm > ⌀ 5,50 mm: 0 / +0,005 mm Bestell-Beispiel: Gewünschter ⌀ 6,24 mm - Bestellangabe: Artikelnummer 162902 6,24. Geliefert wird die Reibahle mit 6,24 mm in der Toleranz 0 / +0,005 mm. Lieferzeit je nach Verfügbarkeit ab Lager oder mit kurzfristigem Termin. Welcher Durchmesser für die gewünschte Passung erforderlich ist, kann der nachfolgenden Tabelle (Seite 244) entnommen werden. Oftmals werden mit einer Reibahle auch noch weitere Passungen abgedeckt, da sich die Toleranzmaße überschneiden können. - Hinweis: Reibahlen in ganzzahligen und 1/10 Abmessung für H7 Passung siehe Nr. 162900. Reibahlen für Durchmesser und Passung nach Angabe siehe Nr. 162951. - Schneidstoff: HSS E - Norm: Werksnorm - Innenkühlung: nein - Schaft: DIN 1835 A mit h6 - Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch - Toleranz: 0 / 0,004 - Anzahl Schneiden Z: 6 - Toleranz: 0 / 0,004 - Auskraglänge L A: 50 mm - Gesamtlänge L ges: 80 mm - Anzahl Schneiden Z: 6 - Schaft-⌀: 5 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,1 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,01 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82076030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
NC-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 4,64 mm
NC-Reibahle, unbeschichtet, Nenn-⌀: 4,64 mm