NC-Anbohrer HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ h6: 6 mm

112100 6

NC-Anbohrer HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ h6: 6 mm
NC-Anbohrer HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ h6: 6 mm

Ausführung: ≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide - dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten. - Hinweis: Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohreraußen-⌀). - Schneidstoff: HSS E - Norm: Werksnorm - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: h6 - Spitzenwinkel: 90 Grad - Innenkühlung: nein - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Spannutenlänge: 20 mm - Gesamtlänge L ges: 140 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,05 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
145,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,034 kg
Dicke
13,000
Länge
145,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
NC-Anbohrer HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ h6: 6 mm
NC-Anbohrer HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ h6: 6 mm