NC-Anbohrer HSS-E 142° N, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm

112120 16

NC-Anbohrer HSS-E 142° N, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm
NC-Anbohrer HSS-E 142° N, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm

Ausführung: ≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide - dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten. - Igeltext: Spitzenwinkel von Anbohrer und Spiralbohrer sind gleich. Mit NC-Anbohrer schnelles Anbohren durch kurzen Bohrweg. - Verwendung: Mit Spitzenwinkel 142° für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers. - Hinweis: Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohreraußen-⌀). - Schneidstoff: HSS E - Norm: Werksnorm - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: h6 - Spitzenwinkel: 142 Grad - Innenkühlung: nein - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Spannutenlänge: 35 mm - Gesamtlänge L ges: 115 mm - Schaft-⌀: 16 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,06 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
126,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,171 kg
Dicke
25,000
Länge
126,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
NC-Anbohrer HSS-E 142° N, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm
NC-Anbohrer HSS-E 142° N, unbeschichtet, ⌀ h6: 16 mm