Mini-Senker für Durchgangsloch 90°, unbeschichtet, Senker-⌀ xZapfen-⌀: 6X3,2 mm
155600 6X3,2
Ausführung: Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen. DIN 1866-A / ISO 4205. - Verwendung: Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69. Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966). - Hinweis: Gr. 4,6x2,4 - Ist nicht in DIN festgelegt. - Schneidstoff: HSS E - Norm: DIN 1866 A - Schaft: Zylinderschaft - Senkstufenwinkel: 90 Grad - Anzahl Schneiden Z: 3 - für Schraubengröße: M3 - Gesamtlänge L ges: 71 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Stahl < 500 N/mm 2: 0,09 mm/U
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 78,000x10,000x12,000 mm
- Gewicht
- 0,011 kg
- Dicke
- 12,000
- Länge
- 78,000
- Statistische Warennummer
- 82079091
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an