Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2 mm

191380 2

Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2 mm
Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2 mm

Ausführung: Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Exzentrischer Hinterschliff. Schaft ähnlich DIN 1835 B mit Schafttoleranz h6. Universelle Schneidengeometrie. In Flächenspannfuttern und Spannzangenfuttern als Langloch- und Schaftfräser verwendbar. Hohe Schneidleistung, besonders preisgünstig. Zum Fräsen von Bohrnuten. Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung. - Hinweis: Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: denn es ist günstiger, Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu benutzen und dann wegzuwerfen, als sie nachzuschleifen. - Schneidstoff: HSS PM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 4 mm - Gesamtlänge L ges: 35 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,003 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
60,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,007 kg
Dicke
10,000
Länge
60,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2 mm
Mini-Fräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2 mm