Metallsägeband 27x3660, Zähne pro Zoll: 3/4

173755 3/4

Metallsägeband 27x3660, Zähne pro Zoll: 3/4
Metallsägeband 27x3660, Zähne pro Zoll: 3/4

Ausführung: HOLEX - Produktions-Sägeband mit hoher Schnittleistung. - Verwendung: Combizahnung 0° - Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm). Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm). Normalzahnung 0° - Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge. Normalzahnung 10° - Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge. - Hinweis: Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Zahnform und Spanwinkel: Combi 0° - Breite: 27 mm - Stärke: 0,9 mm - Länge: 3660 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
396,000x20,000x50,000 mm
Gewicht
0,694 kg
Dicke
50,000
Länge
396,000
Statistische Warennummer
82022000
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Metallsägeband 27x3660, Zähne pro Zoll: 3/4
Metallsägeband 27x3660, Zähne pro Zoll: 3/4