Metallsägeband 13x1325, Zähne pro Zoll: 8/12

173550 8/12

Metallsägeband 13x1325, Zähne pro Zoll: 8/12
Metallsägeband 13x1325, Zähne pro Zoll: 8/12

Ausführung: RÖNTGEN - bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67 - 69 HRC). Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband. - Verwendung: Combizahnung 0° - Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm). Combizahnung 10° - Universell für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm). Normalzahnung 0° - Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge. Normalzahnung 10° - Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge. - Hinweis: Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Zahnform und Spanwinkel: Combi 0° - Breite: 13 mm - Stärke: 0,6 mm - Länge: 1325 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
437,000x2,000x12,000 mm
Gewicht
0,112 kg
Dicke
12,000
Länge
437,000
Statistische Warennummer
82022000
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
RÖNTGEN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Metallsägeband 13x1325, Zähne pro Zoll: 8/12
Metallsägeband 13x1325, Zähne pro Zoll: 8/12