Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm

176000 50X4

Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm

Ausführung: Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840. DIN 1838 C grobgezahnt mit Bogenzahn Form C. Hochleistungs-Zahnung (HZ) mit Vor- und Nachschneider. Der Vorschneider steht um 0,15– 0,30 mm höher als der Nachschneider und ist an beiden Zahnecken abgeschrägt. Dadurch teilen sich beide Zähne die Arbeit des Zerspanens. - Verwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Werkstücken mit niederer bis mittlerer Festigkeit. Durch die spanteilende Zahnform wird eine hohe Spanleistung erreicht. Bitte beachten: Wenn das Werkstück nicht durchtrennt, sondern nur eingeschnitten wird, dann erhält die Schnittgrundfläche durch den überstehenden Vorschneidezahn des Sägeblattes eine zusätzliche Nut. - Hinweis: Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %. - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 1838 - Stärke: 4 mm - Bohrungs-⌀: 13 mm - Zähnezahl Z: 24

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,047 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82023100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RE-BO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm
Metallkreissägeblatt grob HZ, unbeschichtet, ⌀xStärke: 50X4 mm