Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm

175500 200X6

Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm
Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm
Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm
Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm

Ausführung: Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840. DIN 1838 B grobgezahnt mit Bogenzahn Form B. Bogenförmige Zähne mit verhältnismäßig großen Zahntaschen. - Verwendung: Diese Blätter können durch bessere Spanbildung und mehr Spanraum universeller eingesetzt werden als Nr. 175000. Sie werden für stärkeres Material und größere Schnitttiefen verwendet. - Hinweis: Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %. - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 1838 - Stärke: 6 mm - Bohrungs-⌀: 32 mm - Zähnezahl Z: 50

Merkmale
Details
Abmessungen
230,000x220,000x65,000 mm
Gewicht
1,366 kg
Dicke
65,000
Länge
230,000
Statistische Warennummer
82023100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RE-BO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm
Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm
Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm
Metallkreissägeblatt grob, unbeschichtet, ⌀xStärke: 200X6 mm