Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm

175000 40X0,2

Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm
Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm
Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm
Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm

Ausführung: Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm ⌀ und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Zahnform und seitlicher Freischliff entsprechen DIN 1840. DIN 1837 A feingezahnt mit Winkelzahn Form A. Gerade Zähne mit verhältnismäßig kleinen Zahntaschen. - Verwendung: Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen. - Hinweis: Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %. - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 1837 - Stärke: 0,2 mm - Bohrungs-⌀: 10 mm - Zähnezahl Z: 128

Merkmale
Details
Abmessungen
36,000x32,000x4,000 mm
Gewicht
0,002 kg
Dicke
4,000
Länge
36,000
Statistische Warennummer
82023100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RE-BO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm
Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm
Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm
Metallkreissägeblatt fein, unbeschichtet, ⌀xStärke: 40X0,2 mm