Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,2 mm

122425 17,2

Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,2 mm
Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,2 mm

Ausführung: Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.Polierte Spannuten für guten Spanabfluss. Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr.122426 angeben. Form HE: mit Nr.122425 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 73 mm - Gesamtlänge L ges: 123 mm - Schaft-⌀: 18 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,35 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
130,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,323 kg
Dicke
25,000
Länge
130,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,2 mm
Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,2 mm