Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 10,4 mm

123025 10,4

Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 10,4 mm
Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 10,4 mm

Ausführung: Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.Polierte Spannuten für guten Spanabfluss. Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 123026 bestellen. Form HE: mit Nr. 123025 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 8xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 114 mm - Gesamtlänge L ges: 162 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,2 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
170,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,158 kg
Dicke
15,000
Länge
170,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 10,4 mm
Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 10,4 mm