Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 19,2 mm

122426 19,2

Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 19,2 mm
Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 19,2 mm

Ausführung: Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.Polierte Spannuten für guten Spanabfluss. Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 79 mm - Gesamtlänge L ges: 131 mm - Schaft-⌀: 20 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,38 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 19,2 mm
Master Steel SPEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 19,2 mm