Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6,7 mm

202404 6,7

Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6,7 mm
Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6,7 mm

Ausführung: Zum Schruppen und Schlichten. Mit Torus-ähnlichem Schneidecken-Radius. Bis 1xD ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. - Vorteil: Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 38 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 16 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 25 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 6,5 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Schaft-⌀: 8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
82,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,04 kg
Dicke
13,000
Länge
82,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6,7 mm
Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6,7 mm