Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 6,7 mm bzw. Zoll

122435 6,7

Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 6,7 mm bzw. Zoll
Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 6,7 mm bzw. Zoll

Ausführung: 3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.Spezielle Schneidengeometrie mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum ermöglicht höchste Vorschübe.Die patentierte spanflussoptimierte Ausspitzung bewirkt geringen Schnittdruck und guten Spanbruch.Mit 145°-Spitzenwinkel für geringe Gratbildung bei Durchgangsbohrungen. Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt auch das Anbohren auf unebenen Flächen. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122436 bestellen. Form HE: mit Nr. 122435 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 145 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 3 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 34 mm - Gesamtlänge L ges: 79 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,37 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
83,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,041 kg
Dicke
15,000
Länge
83,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 6,7 mm bzw. Zoll
Master Steel FEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 6,7 mm bzw. Zoll