Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 7 mm

122726 7

Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 7 mm
Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 7 mm

Ausführung: 3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.Spezielle Schneidengeometrie mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum ermöglicht höchste Vorschübe.Die patentierte spanflussoptimierte Ausspitzung bewirkt geringen Schnittdruck und guten Spanbruch.Mit 145°-Spitzenwinkel für geringe Gratbildung bei Durchgangsbohrungen. Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt auch das Anbohren auf unebenen Flächen. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Spitzenwinkel: 145 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 3 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 53 mm - Gesamtlänge L ges: 91 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,37 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 7 mm
Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 7 mm