Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 10,1 mm

123236 10,1

Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 10,1 mm
Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 10,1 mm

Ausführung: 3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.Spezielle Schneidengeometrie mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum ermöglicht höchste Vorschübe.Die patentierte spanflussoptimierte Ausspitzung bewirkt geringen Schnittdruck und guten Spanbruch. Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Zum prozesssicheren Einsatz des Tieflochbohrers 12xD ist eine vorherige Zentrierung mit NC-Anbohrer Nr. 121130 mit 155° Spitzenwinkel erforderlich. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 12xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 3 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 156 mm - Gesamtlänge L ges: 204 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,5 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 10,1 mm
Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 10,1 mm