Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6 mm

207473 2/6

Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6 mm
Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6 mm

Ausführung: HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen. Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte. Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX sehr gut geeignet. Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Kopierfräsen - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 4 mm - Gesamtlänge L ges: 54 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f z für Besäumen in INOX < 900 N/mm 2: 0,006 mm - Vorschub f z für Kopierfräsen in INOX < 900 N/mm 2: 0,007 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
65,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,022 kg
Dicke
13,000
Länge
65,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6 mm
Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6 mm