Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 20 mm

202002 20

Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 20 mm
Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 20 mm

Ausführung: Zum Schruppen und Schlichten. Bis 2x D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe. Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen möglich. Rampen bis 45° möglich. - Vorteil: Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume. - Schneidstoff: VHM - Typ: W - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 42 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Wuchtgüte mit Schaft: G 2,5 mit HA - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 41 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 52 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 19,8 mm - Gesamtlänge L ges: 104 mm - Schaft-⌀: 20 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
113,000x28,000x28,000 mm
Gewicht
0,308 kg
Dicke
28,000
Länge
113,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 20 mm
Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 20 mm