Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 400/10
171150 400/10
Ausführung: GARANT - Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS (DMo5). Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr hohe Schnittleistungen (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte. - Hinweis: Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt). Wichtig: Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten. - Breite: 32 mm - Stärke: 2 mm - Spannloch-⌀: 8,5 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 432,000x32,000x4,000 mm
- Gewicht
- 0,201 kg
- Dicke
- 4,000
- Länge
- 432,000
- Statistische Warennummer
- 82029100
- Verpackungsmengeneinheit
- 10
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an