Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 575/4

171250 575/4

Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 575/4
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 575/4

Ausführung: BAHCO Bimetall - eine HSS-Zahnleiste ist mit einem elastischen Blattkörper aus Spezialstahl durch Elektronenstrahl im Hochvakuum zusammengeschweißt. Dadurch erhalten diese Sägeblätter bei extremer Härte an den Zahnspitzen eine enorme Elastizität und sind auch bei großem Vorschub äußerst bruchfest. - Hinweis: Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt). Wichtig: Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten. - Breite: 50 mm - Stärke: 2,5 mm - Spannloch-⌀: 10,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
620,000x60,000x2,000 mm
Gewicht
0,58 kg
Dicke
2,000
Länge
620,000
Statistische Warennummer
82029100
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
BAHCO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 575/4
Maschinen-Sägeblatt für Kasto, Bi-Metall, Länge L / Zähne pro Zoll: 575/4