Lochschneider HM hoch, ⌀: 21 mm

118400 21

Lochschneider HM hoch, ⌀: 21 mm
Lochschneider HM hoch, ⌀: 21 mm

Ausführung: Bohrkrone und Schaft aus einem Stück (gehärtet), äußerst stabil und einwandfreier Rundlauf. Schmale HM-Schneidplatten mit positivem Spanwinkel und großem Freiwinkel für gute Schnittleistung bei geringem Schnittdruck. Zentrierbohrer auswechselbar, Schaft mit 3 Spannflächen. Schnittbreite 2 mm bei allen Größen. ⌀-Toleranz: +0,10 / -0,05 mm. Maß L: Gr. ≤ 55 = 35 mm / Gr. 60 = 60 mm. - Verwendung: Zum Einsatz auf stationären Maschinen. Gut geeignet für faserverstärkte Kunststoffe (GFK und CFK). Für Flachmaterial bis maximal 4 mm Stärke und Rohre bis 4 mm Wandstärke. - Schneidstoff: HM - Norm: Werksnorm - Schaft: Drei-Spannflächenschaft - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
110,000x40,000x37,000 mm
Gewicht
0,112 kg
Dicke
37,000
Länge
110,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Lochschneider HM hoch, ⌀: 21 mm
Lochschneider HM hoch, ⌀: 21 mm