Langlochfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 13,7 mm

191000 13,7

Langlochfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 13,7 mm
Langlochfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 13,7 mm

Ausführung: Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. - Verwendung: Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: DIN 327 D - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2 - Schneidenlänge L s: 16 mm - Gesamtlänge L ges: 73 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,025 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
90,000x16,000x16,000 mm
Gewicht
0,064 kg
Dicke
16,000
Länge
90,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Langlochfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 13,7 mm
Langlochfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 13,7 mm