Langlochfräser, W, ⌀ e8 DC: 8,5 mm

191100 8,5

Langlochfräser, W, ⌀ e8 DC: 8,5 mm
Langlochfräser, W, ⌀ e8 DC: 8,5 mm

Ausführung: Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Weiträumige, feingeschliffene Spannuten. Äußerst feiner Schliff der Schneiden - dadurch saubere Werkstückoberflächen. Für Langlöcher oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte. - Hinweis: Achtung! Nur im Gleichlauf einsetzen. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: DIN 844 B - Typ: W - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Spiralwinkel: 42 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2 - Schneidenlänge L s: 19 mm - Gesamtlänge L ges: 69 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend: 0,02 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
85,000x16,000x16,000 mm
Gewicht
0,038 kg
Dicke
16,000
Länge
85,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Langlochfräser, W, ⌀ e8 DC: 8,5 mm
Langlochfräser, W, ⌀ e8 DC: 8,5 mm