Langlochfräser, N, ⌀ e8 DC: 9 mm

191080 9

Langlochfräser, N, ⌀ e8 DC: 9 mm
Langlochfräser, N, ⌀ e8 DC: 9 mm

Ausführung: Gesamtlänge nach DIN 844 lang. Schneidenlänge nach DIN 844 kurz. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. - Verwendung: Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: DIN 844 B - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2 - Schneidenlänge L s: 19 mm - Gesamtlänge L ges: 88 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,009 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
116,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,051 kg
Dicke
15,000
Länge
116,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Langlochfräser, N, ⌀ e8 DC: 9 mm
Langlochfräser, N, ⌀ e8 DC: 9 mm