Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN, für Schrauben: M10

117140 M10

Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN, für Schrauben: M10
Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN, für Schrauben: M10

Ausführung: Sehr stabil. Enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀ garantieren exakte Fluchtung. - Verwendung: Besonders geeignet für NC-Maschinen da hohe Positionsgenauigkeit, beste Zentriereigenschaft und sehr stabil. Das vorherige Zentrieren kann deshalb oft entfallen. Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN 74, Blatt 1 Form A, Ausführung fein. Für Schrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 und 966). - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 1897 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Schaft: Zylinderschaft mit h8 - Senkstufenwinkel: 90 Grad - Nenn-⌀ 1.Stufe mit Fase h8: 10,5 mm - Nenn-⌀ 2.Stufe mit Fase h8: 19 mm - Stufenlänge 1.Stufe mit Fase: 23 mm - Spannutenlänge: 64 mm - Gesamtlänge L ges: 127 mm - Schaft-⌀: 19 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
130,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,207 kg
Dicke
25,000
Länge
130,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN, für Schrauben: M10
Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN, für Schrauben: M10