Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ h8: 4,1 mm
113140 4,1
Ausführung: Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Mit Ausspitzung Form S (spezial). - Vorteil: Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 - 4xD) auf NC-Maschinen und Automaten. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Typ: FS - Spiralwinkel: 38 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 1897 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 22 mm - Gesamtlänge L ges: 55 mm - Schaft-⌀: 4,1 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,05 mm/U
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 55,000x4,000x4,000 mm
- Gewicht
- 0,005 kg
- Dicke
- 4,000
- Länge
- 55,000
- Statistische Warennummer
- 82075060
- Verpackungsmengeneinheit
- 10
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an