Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ h8: 2,3 mm

113140 2,3

Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ h8: 2,3 mm
Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ h8: 2,3 mm

Ausführung: Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Mit Ausspitzung Form S (spezial). - Vorteil: Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 - 4xD) auf NC-Maschinen und Automaten. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Typ: FS - Spiralwinkel: 38 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 1897 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 13 mm - Gesamtlänge L ges: 40 mm - Schaft-⌀: 2,3 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,03 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x4,000x4,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
4,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ h8: 2,3 mm
Kurzbohrer HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ h8: 2,3 mm