Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550, Typ: 00/12

119500 00/12

Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550, Typ: 00/12
Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550, Typ: 00/12

Ausführung: Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring), bestückt mit 1 schrägen HSS/E-Messer (Nr. 119550) für ziehenden Schnitt, kein Verhaken des Messers. - Verwendung: Auf stationären Bohrmaschinen zum präzisen Ausschneiden von Löchern bzw. Scheiben. - Hinweis: Zum Ausschneiden von Ringen können bei den Größen 00/.. und 00A mehrere Messerhalter auf den Querbalken aufgesteckt werden. - Ausstechbereich mit einem Messer: 30 - 200 mm - Zentrierbohrer-⌀: 6 mm - Schaft-⌀: 12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
142,000x140,000x45,000 mm
Gewicht
0,643 kg
Dicke
45,000
Länge
142,000
Statistische Warennummer
82079091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GFS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550, Typ: 00/12
Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550, Typ: 00/12