Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313

546908 A0313

Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313
Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313
Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313
Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313

Ausführung: GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm. - Verwendung: Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten. - Schaft-⌀: 3 mm - Zahnung Kurzzeichen: Z9 - Formbeschreibung: Zylinder - Kopf-⌀: 3 mm - Kopflänge: 13 mm - Gesamtlänge: 40 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
77,000x5,000x12,000 mm
Gewicht
0,006 kg
Dicke
12,000
Länge
77,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313
Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313
Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313
Kleinfrässtift Z9 - sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: A0313