Kleinfrässtift Z7 - mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: G0613
546910 G0613
Ausführung: HOLEX - Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm. - Verwendung: Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten. - Schaft-⌀: 3 mm - Zahnung Kurzzeichen: Z7 - Formbeschreibung: Spitzbogen - Kopf-⌀: 6,3 mm - Kopflänge: 12,7 mm - Gesamtlänge: 45 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 60,000x10,000x10,000 mm
- Gewicht
- 0,007 kg
- Dicke
- 10,000
- Länge
- 60,000
- Statistische Warennummer
- 82079091
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an