Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 20,5 mm

150386 20,5

Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 20,5 mm
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 20,5 mm

Ausführung: Sehr stabile Konstruktion, mehrschneidig, spezielle Geometrie für höchste Beanspruchung. Zum ratterfreien Senken und Entgraten. Für schwer zerspanbare Werkstoffe. Vollhartmetallkopf auf Schaft gelötet. Auch für Hardox 500 geeignet. - Hinweis: Beim Einsatz unbedingt auf stabile Bedingungen achten! - Kegelsenkerspitzenwinkel: 90 Grad - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: H - Schaft: Zylinderschaft mit h9 - Innenkühlung: nein - Anzahl Schneiden Z: 5 - Anzahl Schneiden Z: 5 - kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab: 5 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f in Stahl < 60 HRC: 0,06 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
70,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,06 kg
Dicke
25,000
Länge
70,000
Statistische Warennummer
82079071
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 20,5 mm
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 20,5 mm