Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 25 mm

150395 25

Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 25 mm
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 25 mm

Ausführung: Alle Senker radial hinterschliffen. Die Spanräume sind bis Gr. 31 aus dem Vollen geschliffen. Der Schnittwinkel an der Zahnbrust verändert sich entsprechend dem Senker-⌀, so dass an jeder Stelle des Schneideneingriffes der Span optimal geformt wird. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Kegelsenker in preiswerter Ausführung. - Hinweis: Kegelsenker-Bits mit Schaft 6,3 mm (1/4 Zoll) siehe Gruppe 67. - Kegelsenkerspitzenwinkel: 90 Grad - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 335 D - Schaft: MK 1-4 - Innenkühlung: nein - Anzahl Schneiden Z: 3 - Anzahl Schneiden Z: 3 - kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab: 3,8 mm - Gesamtlänge L ges: 106 mm - Morsekegel MK Größe: 2 - für Senkschrauben DIN 7991: M12 - Vorschub f in Stahl < 500 N/mm 2: 0,2 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
121,000x32,000x24,000 mm
Gewicht
0,172 kg
Dicke
24,000
Länge
121,000
Statistische Warennummer
82079091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 25 mm
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀: 25 mm