Hochleistungs-Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ js12 DC: 10 mm

191870 10

Hochleistungs-Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ js12 DC: 10 mm
Hochleistungs-Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ js12 DC: 10 mm

Ausführung: Mehrschneidige Fräser mit Spanbrechernuten. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Oberfläche sonderbehandelt. - Vorteil: Als Schlichtfräser mit besonders großer Spanleistung. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: Werksnorm - Fräsprofil: NF - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: js12 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 45 mm - Gesamtlänge L ges: 95 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,014 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
96,000x17,000x17,000 mm
Gewicht
0,061 kg
Dicke
17,000
Länge
96,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hochleistungs-Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ js12 DC: 10 mm
Hochleistungs-Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ js12 DC: 10 mm