GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, M x Steigung: 6X0,75

139665 6X0,75

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, M x Steigung: 6X0,75
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, M x Steigung: 6X0,75

Ausführung: VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht. Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilungerhöhte Anzahl an Schneidenneue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeitkorrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen Innere Kühlmittelzufuhr ≥ 4x0,5 - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar Form HB: mit Nr. 139665 + 129100 HB bestellen Form HE: mit Nr. 139665 + 129100 HE bestellen - Gewindeart: MF - Gewindeart: MF-LH - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: VHM - Gewinde-Norm: DIN 13 - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja - Zähnezahl Z: 4 - Gewindesteigung: 0,75 mm - Bohr-⌀ d 1: 4,9 mm - maximale Einsatztiefe l 1: 12,38 mm - Schaftlänge L s: 36 mm - Gesamtlänge L ges: 58 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x10,000x12,000 mm
Gewicht
0,025 kg
Dicke
12,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, M x Steigung: 6X0,75
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2xD, TiAlN, M x Steigung: 6X0,75