Flachsenker ohne Zapfen, Senker-⌀: 24 mm

156520 24

Flachsenker ohne Zapfen, Senker-⌀: 24 mm
Flachsenker ohne Zapfen, Senker-⌀: 24 mm

Ausführung: Mehrschneidiger, spiralgenuteter Senker mit stirnseitiger Bohrung zur Aufnahme verschiedener Führungszapfen. Zapfenbefestigung durch Schraube im Senker. - Verwendung: Durch auswechselbare Führungszapfen ist ein Senker für mehrere Vorbohrungen unterschiedlicher Größe verwendbar. - Hinweis: Die Maße beziehen sich auf Schrauben DIN 912, 6912, 7984 und ISO 1207. Mit entsprechendem Führungszapfen kann ein Senker aber auch für andere Schraubengrößen oder für Stufensenkungen verwendet werden. - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 375 - Schaft: MK 2-3 - für Schraubengröße: M14 - Bohrungs-⌀ a: 6 mm - Länge ohne Zapfen: 150 mm - Morsekegel MK Größe: 2 - Vorschub f in Stahl < 500 N/mm 2: 0,16 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
148,000x30,000x30,000 mm
Gewicht
0,285 kg
Dicke
30,000
Länge
148,000
Statistische Warennummer
82079091
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachsenker ohne Zapfen, Senker-⌀: 24 mm
Flachsenker ohne Zapfen, Senker-⌀: 24 mm