Entgratungssenker-Satz in Kassette 90°

150070

Entgratungssenker-Satz in Kassette 90°
Entgratungssenker-Satz in Kassette 90°

Ausführung: Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung. - Lieferumfang: Je 1 Senker: Nr. 150065 Gr. 5; 10; 15; 20; 25 (Senkbereich 2 - 25 mm). Aufbewahrung in: Kunststoffkassette - Kegelsenkerspitzenwinkel: 90 Grad - Schneidstoff: HSS - Schaft: Zylinderschaft mit h9

Merkmale
Details
Abmessungen
164,000x119,000x37,000 mm
Gewicht
0,567 kg
Dicke
37,000
Länge
164,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Entgratungssenker-Satz in Kassette 90°
Entgratungssenker-Satz in Kassette 90°